ZHCY211 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
为了保持在 TLV9002 的输出限制范围内,AMC3301 的输出需要衰减为原来的 3.19/4.1。当 R3 = R4 且 R5 = R6 时,可以使用差分转单端级的以下传递函数来计算 R5 和 R6。
在使用标准的 0.1% 电阻值时,可以使用 7.77kΩ 电阻器。这将提供 TLV9002 限制范围内的最大输出摆幅。
当 C1 = C2 = 1nF 且 R5 = R6 = 7780Ω 时,可以计算得出截止频率为 20.45kHz。