ZHCY211 December   2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1

 

  1.   1
  2.   引言
  3.   隔离式信号链简介
    1.     比较隔离式放大器和隔离式调制器
      1.      摘要
      2.      隔离式放大器简介
      3.      隔离式调制器简介
      4.      隔离式放大器和隔离式调制器的性能比较
      5.      牵引逆变器中的隔离式调制器
      6.      隔离式放大器和调制器建议
      7.      结语
    2.     TI 具有超宽爬电距离和间隙的先进隔离式放大器
      1.      应用简报
  4.   选择树
  5.   电流检测
    1.     隔离式数据转换器的分流电阻选型
      1.      17
    2.     隔离式电流检测的设计注意事项
      1.      19
      2.      结语
      3.      参考资料
      4.      相关网站
    3.     具有 ±50mV 输入和单端输出的隔离式电流检测电路
      1.      24
    4.     具有 ±50mV 输入和差分输出的隔离式电流检测电路
      1.      26
    5.     具有 ±250mV 输入范围和单端输出电压的隔离式电流检测电路
      1.      设计目标
      2.      设计说明
      3.      设计说明
      4.      设计步骤
      5.      设计仿真
      6.      直流仿真结果
      7.      闭环交流仿真结果
      8.      瞬态仿真结果
      9.      设计参考资料
      10.      设计采用的隔离式放大器
      11.      设计备选隔离式放大器
    6.     具有 ±250mV 输入和差分输出的隔离式电流测量电路
      1.      设计目标
      2.      设计说明
      3.      设计注意事项
      4.      设计步骤
      5.      设计仿真
      6.      直流仿真结果
      7.      闭环交流仿真结果
      8.      瞬态仿真结果
      9.      设计参考资料
      10.      设计采用的运算放大器
      11.      设计备选运算放大器
    7.     隔离式过流保护电路
      1.      52
    8.     将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC
      1.      54
    9.     利用 AMC3311 为 AMC23C11 供电以实现隔离式检测和故障检测
      1.      应用简报
    10.     具有前端增益级的隔离式电流检测电路
      1.      58
    11.     隔离式分流器和闭环电流检测的精度比较
      1.      60
  6.   电压感测
    1.     利用隔离式电压检测充分提高功率转换和电机控制效率
      1.      63
      2.      高压检测解决方案
      3.      集成电阻器件
      4.      单端输出器件
      5.      集成隔离式电压检测用例
      6.      结语
      7.      其他资源
    2.     借助集成高压电阻隔离式放大器和调制器提高精度和性能
      1.      摘要
      2.      简介
      3.      高电压电阻隔离式放大器和调制器的优势
        1.       节省空间
        2.       集成高压电阻的温度漂移和使用寿命漂移更低
        3.       精度结果
        4.       完全集成电阻与附加外部电阻示例
        5.       器件选择树和交流/直流常见用例
      4.      总结
      5.      参考资料
    3.     适用于电压检测应用且具有差分输出、单端固定增益输出和单端比例式输出的隔离式放大器
      1.      摘要
      2.      引言
      3.      差分输出、单端固定增益输出和单端比例式输出概述
        1.       具有差分输出的隔离式放大器
        2.       具有单端固定增益输出的隔离式放大器
        3.       具有单端比例式输出的隔离式放大器
      4.      应用示例
        1.       产品选择树
      5.      总结
      6.      参考资料
    4.     具有 ±250mV 输入和差分输出的隔离式电压测量电路
      1.      93
    5.     使用 AMC3330 进行线间隔离式电压测量的分接抽头连接
      1.      95
    6.     具有隔离放大器和伪差分输入 SAR ADC 的 ±12V 电压检测电路
      1.      97
    7.     具有隔离式放大器和差分输入 SAR ADC 的 ±12V 电压检测电路
      1.      99
    8.     隔离式欠压和过压检测电路
      1.      101
    9.     隔离式过零检测电路
      1.      103
    10.     具有差分输出的 ±480V 隔离式电压检测电路
      1.      105
  7.   EMI 性能
    1.     借助隔离式放大器实现出色的辐射发射 EMI 性能
      1.      借助隔离式放大器实现出色的辐射发射 EMI 性能
      2.      引言
      3.      当前一代德州仪器 (TI) 隔离式放大器的辐射发射性能
      4.      前几代德州仪器 (TI) 隔离式放大器的辐射发射性能
      5.      结论
      6.      参考文献
    2.     衰减 AMC3301 系列辐射发射 EMI 的最佳实践
      1.      摘要
      2.      引言
      3.      输入连接对 AMC3301 系列辐射发射的影响
      4.      衰减 AMC3301 系列的辐射发射
        1.       铁氧体磁珠和共模扼流圈
        2.       AMC3301 系列的 PCB 原理图和布局最佳实践
      5.      使用多个 AMC3301 器件
        1.       器件布置方式
        2.       多个 AMC3301 的 PCB 布局最佳实践
      6.      结论
      7.      AMC3301 系列表
  8.   终端设备
    1.     比较 HEV/EV 中基于采样电阻和基于霍尔传感器的隔离式电流检测解决方案
      1.      128
    2.     直流电动汽车充电应用中电流检测的设计注意事项
      1.      摘要
      2.      引言
        1.       电动汽车直流充电站
        2.       电流检测技术选择和等效模型
          1.        使用基于分流器的解决方案检测电流
          2.        检测技术的等效模型
      3.      交流/直流转换器中的电流检测
        1.       交流/直流级的基本硬件和控制说明
          1.        交流电流控制环路
          2.        直流电压控制环路
        2.       A 点和 B 点 – 交流/直流级交流相电流检测
          1.        带宽的影响
            1.         稳态分析:基波电流和过零电流
            2.         瞬态分析:阶跃功率和电压骤降响应
          2.        延迟的影响
            1.         故障分析:电网短路
          3.        增益误差的影响
            1.         增益误差导致的交流/直流级功率扰动
            2.         交流/直流级对增益误差引起的功率扰动的响应
          4.        偏移的影响
        3.       C 点和 D 点 – 交流/直流级直流链路电流检测
          1.        带宽对前馈性能的影响
          2.        延迟对电源开关保护的影响
          3.        增益误差对功率测量的影响
            1.         瞬态分析:D 点的前馈
          4.        偏移的影响
        4.       A 点、B 点、C1/2 点和 D1/2 点的优缺点汇总以及产品建议
      4.      直流/直流转换器中的电流检测
        1.       具有相移控制功能的隔离式直流/直流转换器的基本工作原理
        2.       E、F 点 - 直流/直流级电流检测
          1.        带宽的影响
          2.        增益误差的影响
          3.        偏移误差的影响
        3.       G 点 - 直流/直流级谐振回路电流检测
        4.       检测点 E、F 和 G 汇总以及产品建议
      5.      结语
      6.      参考资料
    3.     在电机驱动器中使用隔离比较器进行故障检测
      1.      引言
      2.      电机驱动器简介
      3.      了解电机驱动器中的故障事件
      4.      在电机驱动器中实现可靠的检测和保护
      5.      用例 1:双向同相过流检测
      6.      用例 2:DC+ 过流检测
      7.      用例 3:DC– 过流和短路检测
      8.      用例 4:直流链路(DC+ 到 DC–)过压和欠压检测
      9.      用例 5:IGBT 模块过热检测
    4.     在电机驱动器的 UCC23513 光兼容隔离式栅极驱动器中实现分立式 DESAT
      1.      摘要
      2.      引言
      3.      具有集成 DESAT 的隔离式栅极驱动器的系统挑战
      4.      使用 UCC23513 和 AMC23C11 的系统方法
        1.       系统概述和主要规格
        2.       原理图设计
          1.        电路原理图
          2.        配置 VCE(DESAT) 阈值和 DESAT 偏置电流
          3.        DESAT 消隐时间
          4.        DESAT 抗尖峰脉冲滤波器
        3.       参考 PCB 布局
      5.      仿真和测试结果
        1.       仿真电路和结果
          1.        仿真电路
          2.        仿真结果
        2.       三相 IGBT 逆变器的测试结果
          1.        制动 IGBT 测试
          2.        具有相间短路保护功能的三相逆变器的测试结果
      6.      总结
      7.      参考资料
    5.     交流电机驱动器中的隔离式电压检测
      1.      引言
      2.      结论
      3.      参考文献
    6.     在服务器 PSU 中实现高性能隔离式电流和电压检测
      1.      应用简报
  9.   其他参考设计/电路
    1.     为隔离式放大器设计自举电荷泵电源
      1.      摘要
      2.      引言
      3.      自举电源设计
        1.       选择电荷泵电容器
        2.       在 TINA-TI 中仿真
        3.       使用 AMC1311-Q1 进行硬件测试
      4.      总结
      5.      参考资料
    2.     隔离式调制器与 MCU 之间的数字接口的时钟边沿延迟补偿
      1.      摘要
      2.      引言
      3.      数字接口时序规格的设计挑战
      4.      具有时钟边沿延迟补偿的设计方法
        1.       具有软件可配置相位延迟的时钟信号补偿
        2.       具有硬件可配置相位延迟的时钟信号补偿
        3.       通过时钟返回进行时钟信号补偿
        4.       通过 MCU 的时钟反相来实现时钟信号补偿
      5.      测试和验证
        1.       测试设备和软件
        2.       具有软件可配置相位延迟的时钟信号补偿测试
          1.        测试设置
          2.        测试测量结果
        3.       通过 MCU 上的时钟反相进行时钟信号补偿的测试
          1.        测试设置
          2.        测试测量结果
            1.         测试结果 – GPIO123 时钟输入无时钟反相
            2.         测试结果 – GPIO123 时钟输入的时钟反相
        4.       通过计算工具进行数字接口时序验证
          1.        不使用补偿方法的数字接口
          2.        常用方法 - 降低时钟频率
          3.        具有软件可配置相位延迟的时钟边沿补偿
      6.      结语
      7.      参考资料
    3.     利用 AMC3311 为 AMC23C11 供电以实现隔离式检测和故障检测
      1.      应用简报

设计目标

电流源(标称值) 电流源(短路) 输入电压 输出电压 电源
IIN MIN IIN MAX ISHORT VSHUNT, MIN VSHUNT, MAX

VOUT

VDD1 VDD2

±10mA

±10A ±200A ±10µV ±10mV

55mV 至 3.245V

5V

3.3V

设计说明

一些应用需要使用电路来测量小标称电流,同时承受高短路电流,例如断路器。本电路设计文档介绍了一种隔离式电流检测电路,可以准确测量 ±10mA 至 ±10A 的标称负载电流,同时可承受高达 ±200A 的短路电流。对于该电路,假设输出与 3.3V 单端 ADC(例如集成到 MSP430 中的 ADC)一起使用。被测线路电流与 ADC 之间的隔离是使用隔离放大器 (AMC1302) 实现的。在使用 1mΩ 分流电阻器的情况下,预期的最小标称电流会产生 ±10µV 信号,由于 Δ-Σ 调制器死区,该信号太小而无法在零电压输入附近被准确解析。为了解决此问题,电路可使用一个 2 通道运算放大器 (TLV9002) 以 5V/V 的增益将信号放大并将共模电压设置为 1V;这不仅能使最小标称电流脱离死区,而且能使最大标称电流达到隔离放大器的满量程线性输入范围。隔离放大器的满量程线性输入范围为 ±50mV,差分输出摆幅为 ±2.05V,输出共模电压为 1.44V,内部固定增益为 41V/V。在隔离放大器的输出侧,使用了第二个 2 通道运算放大器 (TLV9002),其中第一个通道用于将单端共模电压设置为 1.65V,第二个通道用于将隔离放大器的差分输出信号转换为可与 3.3V 单端 ADC 一起使用的单端信号。

设计说明

  1. 得益于 AMC1302 的低功耗、分辨率和 ±50mV 满量程输入电压范围,我们选择该器件作为隔离放大器。
  2. 得益于 TLV9002 的低成本、低失调电压、小尺寸和双通道封装,选择该器件作为运算放大器。
  3. 为 VDD1 和 VDD2 选择低阻抗、低噪声源,这两者为 TLV9002IN、TLV9002OUT 和 AMC1302 提供电源,同时还用于设置单端输出的共模电压。
    • VDD1 以 GND1 为基准,VDD2 以 GND2 为基准。
  4. 为获得超高精度,请使用温度系数低的精密分流电阻器。
  5. 根据预期的标称和短路输入电流水平选择分流电阻器。
    1. 对于连续运行,根据 IEEE 标准,在正常条件下,分流电阻器的工作电流不得超过额定电流的三分之二。对于具有严格功耗要求的应用,可能需要进一步降低分流电阻或增加额定功率。
    2. 对于短路电流,请查看分流电阻数据表中的短期过载规格。该电流通常是标称功率耗散的 5 倍。
    3. 如需有关计算功率耗散方面的帮助,请参阅隔离放大器电流检测 Excel 计算器。
  6. 使用适当的电阻分压器值来设置 TLV9002IN 和 TLV9002OUT 通道 1 上的共模电压。确保不违反隔离放大器的输入共模规格。
  7. 为 TLV9002OUT 通道 2 上的增益设置电阻器选择合适的值,以便单端输出具有合适的输出摆幅。

设计步骤

  1. 根据最大标称电流确定相应的分流电阻器值。
    R S H U N T   =   V i n M a x I i n M a x   =   50 m V 10 A   =   5   m Ω
  2. 由于该分流电阻器必须能够承受 200A 的短路电流,因此进一步将分流电阻器的电阻降低为原来的五分之一,这在步骤 6 中得到了补偿。确定最大标称电流工作期间的分流电阻器功率耗散。
    P o w e r   R S H U N T   =   I i n M a x 2   ×   R S H U N T   =   100   A 2   ×   1   m Ω   =   0.1   W

    确定最小标称电流工作期间的分流电阻器功率耗散。

    P o w e r   R S H U N T   =   I i n M i n 2   ×   R S H U N T   =   0.1   m A 2   ×   1   m Ω   =   0.1   μ W
  3. 确定短路期间的分流电阻器功率耗散。请务必验证所选的短期过载规格(通常为标称值的 5 倍)是否能够承受短路耗散的功率。
    P o w e r   R S H U N T   =   I i n S h o r t 2   ×   R S H U N T   =   40,000   A 2   ×   1   m Ω   =   40   W

    选择功耗降低为原来的五分之一的分流电阻器。因此,如果短期过载要求为 40W,则分流 Pdissipation = 8W。有关更多详细信息,请参阅隔离式电流检测的设计注意事项 模拟设计期刊。

  4. TLV9002IN 的通道 1 用于设置 TLV9002IN 通道 2 的单端输出的 1V 共模电压。通道 1 的 1V 输出也被发送到 AMC1302 的正输入端。在使用 5V 电源的情况下,可以使用一个简单的电阻分压器将 5V 分压为 1V。在使用 4kΩ 的 R1 时,可以通过以下公式计算 R2。
    R 2   =   V C M   ×   R 1 V D D   -   V C M   =   1.00   V   ×   4000   Ω 5.00   V   -   1.00   V   =   1000   Ω
  5. TLV9002IN 的通道 2 用于放大分流电阻器的电压,以便在测量最大标称电流范围时利用 AMC1302 的满量程输入电压范围。对于 1mΩ 的分流电阻器和 ±10A 的最大标称电流,分流电阻器的输出电压为 ±10mV。由于 AMC1302 的最大输入电压为 ±50mV,必须以 5V/V 的增益放大分流电阻器的输出。在保持 R3|R4 为 1kΩ 的同时,可以通过以下公式计算 R5|R6 的电阻值。
    G a i n   ( V V ) = R 5,6 R 3,4   ;   R 5,6 = G a i n   ( V V )   ×   R 3,4 = 5   V V   ×   1   k Ω = 5   k Ω
  6. 根据所选的分流电阻器,验证在短路期间是否未违反 AMC1302 输入的绝对最大电压限制。200A 短路电流会在 AMC1302 上施加 1V 的差分电压。由于输入共模被设置为 1V,因此相对于 GND1,AMC1302 的负输入端上会施加最大 2V 的电压。
    V i n A M C   =   200   A   ×   0.001   Ω   ×   5   V V   =   1   V

    AMC1302 的绝对最大输入电压比高侧电源电压高 500mV(如 AMC1302 精密、±50mV 输入、增强型隔离放大器 数据表中所述)。在使用 5V 高侧电源电压时,不会违反绝对最大输入电压额定值。

  7. TLV9002OUT 的通道 1 用于设置 TLV9002OUT 通道 2 的单端输出的 1.65V 共模电压。在使用 3.3V 电源的情况下,可以使用一个简单的电阻分压器将 3.3V 分压为 1.65V。在使用 1kΩ 的 R7 时,可以通过以下公式计算 R8。
    R 8   =   V C M   ×   R 7 V D D   -   V C M   =   1.65   V   ×   1000   Ω 3.3   V   -   1.65   V   =   1000   Ω  
  8. 虽然 TLV9002 是轨至轨运算放大器,但 TLV9002 的输出最多只能相对于电源轨摆动 55mV。因此,TLV9002OUT 的单端输出摆动范围为 55mV 至 3.245V (3.19Vpk-pk)。
  9. AMC1302 的 VOUTP 和 VOUTN 输出为 2.05Vpk-pk,具有 180 度的相位差,共模电压为 1.44V。因此,差分输出为 ±2.05V 或 4.1Vpk-pk。

    为了保持在 TLV9002OUT 的输出限制范围内,AMC1302 的输出需要衰减为原来的 3.2/4.1。当 R9 = R10 且 R11 = R12 时,可以使用差分转单端级的以下传递函数来计算 R11 和 R12。

    V O U T =   V O U T P - V O U T N × R 11,12 R 9,10 + V C M  
  10. 通过使用之前计算的 TLV9002OUT 输出摆幅并将 R9 和 R10 设置为 10kΩ,可以使用以下公式计算得出 R11 和 R12 为 7.8kΩ。
    3.2 =   2.465 V - 415 m V × R 11,12 10 k Ω + 1.65

    在使用标准的 0.1% 电阻值时,可以使用 7.8kΩ 电阻器。这提供了 TLV9002 限制范围内的最大输出摆幅。

  11. 电容器 C1 和 C2 与电阻器 R11 和 R12 并联放置,可限制高频信号。当 R11 = R12 且 C1 = C2 时,可以通过以下公式计算截止频率。
    f c =   1 2 × π × R 11,12 × C 1,2

    当 C1 = C2 = 1nF 且 R11 = R12 = 7800Ω 时,可以计算得出截止频率为 20.414kHz。

    f c =   1 2 × π × 7800 Ω × 1 n F = 20 . 414 k H z

设计仿真

直流仿真结果

图 24 仿真结果展示了分流器电压的仿真直流特性、AMC1302 的差分输入/输出以及 TLV9002 放大器的单端输出(–10A 至 10A)。

 仿真结果仿真结果

短路事件仿真 通过演示输入和输出如何在 ±200A 下做出反应,显示了短路事件期间的电路仿真。穿过图形的红线和蓝线标记了 AMC1302 的输出开始削波的点。从该点开始,电路的目的是在发生短路事件后继续运行。在 部分中,选择了适当的 AMC1302 高侧增益和分流电阻值以避免在该事件期间造成损坏。以下仿真验证了这些选择:在短路事件中进入 AMC1302 的最大输入电压为 ±1V,低于该器件的绝对最大额定值。因此,仿真确认电路在短路事件过去后继续运行。

 短路事件仿真短路事件仿真

闭环交流仿真结果

交流仿真 显示了单端输出的交流传递特性。该仿真显示当频率接近并超过使用 9 中第二个公式计算的截止频率时预期的增益 (dB)。模拟前端增益为 5V/V,AMC1302 增益为 41V/V,差分转单端增益为 0.78V/V;因此,预计增益为 44.07dB,如下图所示。

 交流仿真交流仿真

正弦波仿真结果

正弦波仿真 正弦波模拟展示了分流器的输出、AMC1302 的差分输入和输出以及 TLV9002 响应正弦波的单端输出(振幅为 –10A 至 10A)。AMC1302 的差分输出为 ±2.05Vpk-pk,与预期相符,单端输出为 3.19Vpk-pk,摆动范围为 55mV 至 3.245V。

 正弦波仿真正弦波仿真

设计参考资料

请参阅模拟工程师电路设计指导手册,了解 TI 综合电路库,并参阅将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC 应用简报,了解有关差分至单端转换输出的更多信息。

设计采用的隔离式放大器

AMC1302
工作电压 1500VRMS
增益 41V/V
带宽 280 kHz(典型值)
线性输入电压范围 ±50mV
输入电阻 4.9kΩ(典型值)
输入失调电压和漂移 ±50µV(最大值)、±0.8µV/°C(最大值)
增益误差和漂移 ±0.2%(最大值),±35ppm/°C(最大值)
非线性度和漂移 0.03%(最大值)、1ppm/°C(典型值)
隔离瞬态过压 7071VPEAK
共模瞬态抗扰度 (CMTI) 100kV/µs(最小值)

设计备选隔离式放大器

AMC3302
工作电压 1200VRMS
增益 41V/V
带宽 334 kHz(典型值)
线性输入电压范围 ±50mV
输入电阻 4.9kΩ(典型值)
输入失调电压和漂移 ±50µV(最大值)、±0.5µV/°C(最大值)
增益误差和漂移 ±0.2%(最大值),±35ppm/°C(最大值)
非线性度和漂移 ±0.03%(最大值)、1ppm/°C(典型值)
隔离瞬态过压 6000VPEAK
共模瞬态抗扰度 (CMTI) 95kV/us(最小值)
AMC1202
工作电压 1000VRMS
增益 41V/V
带宽 280 kHz(典型值)
线性输入电压范围 ±50mV
输入电阻 4.9kΩ(典型值)
输入失调电压和漂移 ±50µV(最大值)、±0.8µV/°C(最大值)
增益误差和漂移 ±0.2%(最大值),±35ppm/°C(最大值)
非线性度和漂移 ±0.03%(最大值)、1ppm/°C(典型值)
隔离瞬态过压 4250VPEAK
共模瞬态抗扰度 (CMTI) 100kV/µs(最小值)