ZHCY211 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
C2000 MCU TMS320F28379D 在 200MHz 系统时钟和模式 0 下以 SDFM GPIO 输入限定(3 样本窗口)选项运行。最短建立时间和保持时间都是 10ns:在计算工具中输入 tsu (SDDV-SDCH)M0(MIN) = 10ns 和 th(SDCH-SDD)M0 (MIN) = 10ns。此外,还将输入 LVDS 驱动器 DSLVDS1047 和 LVDS 接收器 DSLVDS1048 的传播延迟作为参考。在隔离式 Δ-Σ 调制器时钟输入处使用 20MHz 时钟信号,这是数据表中指定的最大时钟频率,当 AMC1305L25 的数据延迟时间 tD 等于数据表中给出的最小规格(即 tD (MIN) = 0ns)时,违反了 MCU 建立时间要求,如表 2 所示。
| 最短建立时间 @MCU | 5.6ns |
| 最长建立时间 @MCU | 23.3ns |
| 最短保持时间 @MCU | 26.7ns |
| 最长保持时间 @MCU | 44.4ns |