ZHCY211 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
为了评估 D 处电流传感器在前馈应用中所需的最小带宽,我们通过应用以下条件进行了系统仿真:
我们进行了仿真,以比较具有和不具前馈时的负载瞬态性能。图 92 显示了结果。如果没有前馈,则施加负载时,直流链路电压会显著下降,从而可能导致转换器运行不稳定。如果使用前馈,性能会显著改善,负载瞬态响应时间会缩短到原来的五分之一。相反,仿真结果表明,该额外传感器非常有用,除了可以测量直流电源轨上的功率外,当与负载一起部署时,即使负载在没有预警的情况下连接和断开时,该传感器也非常实用。
图 93 表明,由于总体带宽受到 dq 电流环路的限制,电流传感器的带宽在改善性能方面仅起着很小的作用。
总之,当在 D 点放置电流传感器来用于前馈目的时,10kHz 以下的低带宽就足够了。一般而言,电流传感器的带宽需要至少比电流环路带宽高两倍。