ZHCY211 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
设计人员必须采用多级可靠检测和保护,以防止损坏电机驱动电路。IGBT 等功率开关晶体管的耐受时间相对较短(小于 10µs),并且会迅速过热并因电流过大而损坏。
限流保险丝和断路器提供出色的过流保护,但反应时间较短且需要用户干预。在故障事件期间,它们通常是用于保护的最后补救手段。
为了进行检测并快速保护电机驱动器免受这些故障条件的影响,专门制定了一种解决方案,可用于检测电机驱动器内关键电气路径的电流和电压。测得的电流和电压由主微控制器接收,后者用于控制高侧电源电路,例如电源开关晶体管和断路器。为了抑制过流或过压故障,主机微控制器要么关闭或修改功率晶体管的开关特性,要么使断路器跳闸。
图 107 展示了德州仪器 (TI) AMC23C14 系列低延迟增强型隔离式比较器在短路电流、过流、欠流、过压、欠压和过热故障检测场景中的应用。这些器件集成了可调节的比较器阈值功能,包括用于电源的高侧低压差稳压器,采用 8 引脚小外形集成电路封装,具有低于 0.5µs 的响应时间。
图 107 电机驱动器中的超快故障检测。接下来,将回顾 AMC23C14 系列隔离式比较器在电机驱动器中的几个用例。