ZHCADF2 December 2023 CSD13201W10 , CSD13302W , CSD13303W1015 , CSD13306W , CSD13380F3 , CSD13381F4 , CSD13383F4 , CSD13385F5 , CSD15380F3 , CSD17381F4 , CSD17382F4 , CSD17483F4 , CSD17484F4 , CSD17585F5 , CSD18541F5 , CSD22202W15 , CSD22204W , CSD22205L , CSD22206W , CSD23202W10 , CSD23203W , CSD23280F3 , CSD23285F5 , CSD23381F4 , CSD23382F4 , CSD25202W15 , CSD25211W1015 , CSD25213W10 , CSD25304W1015 , CSD25480F3 , CSD25481F4 , CSD25483F4 , CSD25484F4 , CSD25485F5 , CSD25501F3 , CSD75207W15 , CSD75208W1015 , CSD83325L , CSD85302L , CSD86311W1723 , CSD87501L
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
德州仪器 (TI) 已交付数十亿个芯片级功率 MOSFET,这些 MOSFET 应用于各种应用和终端设备中。由于这些器件具有小尺寸、高性能和经验证的可靠性,因此与传统的塑料封装器件相比,客户通常更喜欢这些器件。一般来说,通过遵循本文所引用文档中的建议可以避免下面讨论的一小部分组装问题。
FemtoFET™is a TM ofTI corporate name.
Other TMs
WLCSP 是另一个芯片级 MOSFET 系列,类似于采用 DSBGA 互连而不是芯片上金属焊盘的 LGA 器件,如图 1-3 所示。
在开始新设计之前,以下文档提供了 TI LGA 和 WLCSP FET PCB 组装所需的详细信息,从 PCB 焊盘设计到 IR 回流焊曲线:FemtoFET™ 表面贴装指南 和 AN-1112 DSBGA 晶圆级芯片级封装。由于其结构是带有金属焊盘或焊接凸点焊盘的硅片(无塑料模塑、引线键合或引线框),因此在组装过程中必须小心。当客户报告组装问题时,要问的第一个问题是他们是否遵循了 MOSFET 数据表中包含的 TI 建议的 PCB 布局和模板图案?TI 通过实验设计 (DOE) 研究对这些器件进行了优化,用于对封装进行认证,这些是成功进行 PCB 组装的关键。
以下核对清单详细说明了在组装出现问题时应查看的位置。LGA 和 WLCSP 封装的最常见问题是元件放置不准确、与 PCB 接触不完全或器件处理不当。
在组装过程中,有时会发生器件倾斜或错位。以下是在尝试解决这些问题时需要考虑的一些方面。
在回流焊过程中,可能会出现焊球、焊接不良或无焊点等组装问题。
封装出现缺口或破裂通常是 PCB 组装之前、期间或之后的处理导致的。这可能导致漏电流增加以及长期可靠性问题。芯片级 MOSFET 是具有可焊接焊盘或焊球的硅片,在组装过程中必须小心处理,以避免破裂或出现缺口。以下是一些有用的技巧:
德州仪器 (TI) 的高性能功率 MOSFET 采用创新的芯片级器件封装,适用于许多空间受限的应用。这些 LGA 和 WLCSP 器件在市场上获得了广泛关注,并用于多种终端设备。本文讨论了客户在将这些元件组装到 PCB 上期间报告的常见问题,并提供了识别和更正这些问题的指南。为了获得最佳效果,工程师和 PCB 设计人员应严格遵循 MOSFET 数据表和本文引用的设计文档中建议的 PCB 焊盘和模板建议。
请查看以下文档,了解有关这些器件的更多信息以及有关 PCB 组装的更多详细信息:
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2023 德州仪器半导体技术(上海)有限公司