产品详情

Resolution (bps) 16 Number of DAC channels 2 Interface type JESD204B Sample/update rate (Msps) 2800 Features Ultra High Speed Rating Catalog Interpolation 16x, 1x, 2x, 4x, 8x Power consumption (typ) (mW) 1135 SFDR (dB) 81 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Int
Resolution (bps) 16 Number of DAC channels 2 Interface type JESD204B Sample/update rate (Msps) 2800 Features Ultra High Speed Rating Catalog Interpolation 16x, 1x, 2x, 4x, 8x Power consumption (typ) (mW) 1135 SFDR (dB) 81 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Int
FCCSP (AAV) 144 100 mm² 10 x 10
  • 分辨率:16 位
  • 最大采样率:2.8GSPS
  • 最大输入数据速率:1.4GSPS
  • JESD204B 接口
    • 8 个 JESD204B 串行输入信道
    • 每信道最大位速率 12.5Gbps
    • 子类 1 多 DAC 同步
  • 片上极低抖动锁相环 (PLL)
  • 可选 1x - 16x 插值
  • 具有 48 位数值控制振荡器 (NCO) / 或 ±n×Fs/8 的独立复杂混频器
  • 宽频带数字正交调制器校正
  • Sinx/x 校正滤波器
  • 分数采样组延迟校正
  • 经由输出复用器灵活路由至四个模拟输出
  • 3/4 线制串行控制总线 (SPI)
  • 集成温度传感器
  • JTAG 边界扫描
  • 与四通道 DAC39J84 引脚兼容
  • 功耗:2.8GSPS 时为 1.1W
  • 封装:10mm x 10mm,144 焊球倒装芯片球状引脚栅格阵列 (BGA)

应用范围

  • 蜂窝基站
  • 分集传输
  • 宽频带通信
  • 直接数字合成 (DDS) 仪器
  • 毫米波/微波回程
  • 自动测试设备
  • 线缆基础设施
  • 雷达

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 分辨率:16 位
  • 最大采样率:2.8GSPS
  • 最大输入数据速率:1.4GSPS
  • JESD204B 接口
    • 8 个 JESD204B 串行输入信道
    • 每信道最大位速率 12.5Gbps
    • 子类 1 多 DAC 同步
  • 片上极低抖动锁相环 (PLL)
  • 可选 1x - 16x 插值
  • 具有 48 位数值控制振荡器 (NCO) / 或 ±n×Fs/8 的独立复杂混频器
  • 宽频带数字正交调制器校正
  • Sinx/x 校正滤波器
  • 分数采样组延迟校正
  • 经由输出复用器灵活路由至四个模拟输出
  • 3/4 线制串行控制总线 (SPI)
  • 集成温度传感器
  • JTAG 边界扫描
  • 与四通道 DAC39J84 引脚兼容
  • 功耗:2.8GSPS 时为 1.1W
  • 封装:10mm x 10mm,144 焊球倒装芯片球状引脚栅格阵列 (BGA)

应用范围

  • 蜂窝基站
  • 分集传输
  • 宽频带通信
  • 直接数字合成 (DDS) 仪器
  • 毫米波/微波回程
  • 自动测试设备
  • 线缆基础设施
  • 雷达

All trademarks are the property of their respective owners.

DAC39J82 是一款具有 JESD204B 接口的低功耗、16 位、双通道、2.8GSPS 数模转换器 (DAC)。 最大输入数据速率为 1.4GSPS。

数字数据通过运行速率高达 12.5Gbps 的 1、2、4 或 8 条可配置串行 JESD204B 信道输入到器件中,这些信道具有片上端接和可编程均衡功能。 此接口可实现基于 JESD204B 子类 1 SYSREF 的确定性延迟,并且可实现多个器件的完全同步。

此器件包括简化复杂发射架构的特性。 具有超过 90dB 阻带衰减的完全可旁路 2x 至 16x 数字插值滤波器可简化数据接口和重建滤波器。 一个片上 48 位数值控制振荡器 (NCO) 和独立复杂混频器可实现灵活且准确的载波信号放置。

高性能低抖动 PLL 可简化器件计时,而又不会对动态范围造成太大影响。 数字正交调制器校正 (QMC) 和组延迟校正 (QDC) 可在直接上行转换应用中为通道间的增益、偏移、相位以及组延迟实现完整的 IQ 补偿。 一个可编程功率放大器 (PA) 保护机制可以在检测到输入数据的异常功率运行方式时提供 PA 保护。

DAC39J82 系列提供四个模拟输出,并且来自两个内部数字路径的数据可经由输出复用器被路由至这四个 DAC 输出的任意两个输出。

DAC39J82 是一款具有 JESD204B 接口的低功耗、16 位、双通道、2.8GSPS 数模转换器 (DAC)。 最大输入数据速率为 1.4GSPS。

数字数据通过运行速率高达 12.5Gbps 的 1、2、4 或 8 条可配置串行 JESD204B 信道输入到器件中,这些信道具有片上端接和可编程均衡功能。 此接口可实现基于 JESD204B 子类 1 SYSREF 的确定性延迟,并且可实现多个器件的完全同步。

此器件包括简化复杂发射架构的特性。 具有超过 90dB 阻带衰减的完全可旁路 2x 至 16x 数字插值滤波器可简化数据接口和重建滤波器。 一个片上 48 位数值控制振荡器 (NCO) 和独立复杂混频器可实现灵活且准确的载波信号放置。

高性能低抖动 PLL 可简化器件计时,而又不会对动态范围造成太大影响。 数字正交调制器校正 (QMC) 和组延迟校正 (QDC) 可在直接上行转换应用中为通道间的增益、偏移、相位以及组延迟实现完整的 IQ 补偿。 一个可编程功率放大器 (PA) 保护机制可以在检测到输入数据的异常功率运行方式时提供 PA 保护。

DAC39J82 系列提供四个模拟输出,并且来自两个内部数字路径的数据可经由输出复用器被路由至这四个 DAC 输出的任意两个输出。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DAC39J82 具有 12.5Gbps JESD204B 接口的双通道、16 位、2.8GSPS 数模转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2015年 2月 9日
应用手册 DAC3xJ8x Device Initialization and SYSREF Configuration 2017年 9月 27日
EVM 用户指南 DAC3XJ8XEVM User's Guide (Rev. B) 2016年 4月 28日
应用手册 System solution for avionics & defense 2015年 9月 23日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DAC39J82EVM — DAC39J82 双通道 16 位、2.8GSPS、1x-16x 内插数模转换器 EVM

DAC39J82EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 DAC39J82EVM 高速 JESD204B 接口 DAC。此 EVM 包括板载时钟解决方案 (LMK04828)、变压器耦合输出、全功率解决方案以及方便易用的软件 GUI 和 USB 接口。

根据设计,DAC39J82EVM 可与德州仪器 (TI) 的 JESD204B 信号发生器卡 TSW14J56EVM 无缝配合,通过高速数据转换器专业软件 (HSDCPro) 工具进行高速数据转换器评估。DAC3XJ8XEVM 的另一设计目标是与主要 FPGA 供应商提供的带 FMC 接口的许多开发套件结合使用。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
固件

TI204C-IP Request for JESD204 rapid design IP

The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高速 DAC (> 10MSPS)
DAC37J82 双通道、16 位、1.6GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC37J84 四通道 16 位 1.6GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC38J82 双通道、16 位、2.5GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC38J84 四通道 16 位 2.5GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC38RF84 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF85 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC39J82 双通道、16 位、2.8GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC39J84 四通道 16 位 2.8GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
发送器
DAC38RF80 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF83 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF86 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 9GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF87 双通道 14 位 6.2GSPS 6x-24x 插值 6GHz GSM PLL 数模转换器 DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 内插 5GHz 和 7.5GHz PLL 数模转换器 DAC38RF90 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF93 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF96 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 9GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF97 双通道 14 位 6GSPS 12x-24x 插值 6GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC)
接收器
ADS58J63 四通道 14 位 500Msps 电信接收器 IC ADS58J64 四通道、14 位、1GSPS 电信接收器和反馈 IC
高速 ADC (≥10MSPS)
ADC08DJ3200 8 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC08DJ5200RF 具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 8 位 ADC ADC09DJ1300-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类双通道 9 位 1.3GSPS 模数转换器 (ADC) ADC09QJ1300-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类四通道 9 位 1.3GSPS 模数转换器 (ADC) ADC09SJ1300-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类单通道 9 位 1.3GSPS 模数转换器 (ADC) ADC12DJ1600-Q1 具有 JESD204C 接口和集成采样时钟发生器的汽车类 2 通道、12 位、1.6GSPS ADC ADC12DJ2700 12 位双通道 2.7GSPS 或单通道 5.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC12DJ3200 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC12DJ3200QML-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、QMLV、300krad、12 位、双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS ADC ADC12DJ4000RF 具有 4GSPS 双通道或 8GSPS 单通道的射频采样 12 位 ADC ADC12DJ5200RF 具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 12 位 ADC ADC12J1600 12 位、1.6GSPS、射频采样模数转换器 (ADC) ADC12J2700 12 位、2.7GSPS、射频采样模数转换器 (ADC) ADC12J4000 12 位、4.0GSPS、射频采样模数转换器 (ADC) ADC12QJ1600-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类四通道、12 位、1.6GSPS ADC ADC12SJ1600-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类 1 通道、12 位、1.6GSPS ADC ADC14X250 14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADC16DX370 双通道、16 位、370MSPS 模数转换器 (ADC) ADC31JB68 16 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADC31RF80 14 位 3GSPS 射频采样宽带接收器和反馈集成电路 ADC32J22 双通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J23 双通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J24 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J25 双通道、12 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J42 双通道、14 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J43 双通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J44 双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J45 双通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32RF42 双通道、14 位、1.5GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC32RF44 双通道、14 位、2.6GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC32RF45 双通道 14 位 3GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC34J22 四通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J23 四通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J24 四通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J25 四通道、12 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J42 四通道、14 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J43 四通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J44 四通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J45 四通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADS42JB46 双通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADS42JB49 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS42JB69 双通道、16 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J20 双通道、12 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J40 双通道、14 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J42 双通道、14 位、625MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J54 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J60 双通道、16 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J64 四通道 14 位 1GSPS 2 倍过采样模数转换器 (ADC) ADS54J66 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J69 双通道、16 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADS61JB23 12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS61JB46 14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
射频采样收发器
AFE7422 2 通道发送、2 通道接收、10MHz 至 6GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7444 4 通道发送、4 通道接收、10MHz 至 6GHz、支持高达 600MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7681 4 发送、2 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7683 2 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有单频带 DUC/DDC 的射频采样收发器 AFE7684 2 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有双频带 DUC/DDC 的射频采样收发器 AFE7685 4 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有单频带 DUC/DDC 的射频采样收发器 AFE7686 4 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有双频带 DUC/DDC 的射频采样收发器 AFE7700 4 通道发送、4 通道接收、2 通道反馈、600MHz 至 6GHz、四个 PLL、通用射频收发器 AFE7769 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、四个 PLL、无线射频收发器 AFE7799 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 600MHz IBW 的射频收发器 AFE7900 4 通道发送、6 通道接收、5MHz 至 7.4GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7920 具有双频带 DUC/DDC 的 4 发送 4 接收 2 反馈射频采样收发器 AFE7921 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 800MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7950 4 通道发送、6 通道接收、600MHz 至 12GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7988 4 发送、4 接收、1 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7989 4 发送、4 接收、1 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 400MHz IBW 的射频采样收发器 AFE8092 8 发送、8 接收、600MHz 至 6GHz、提供高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLAC644 DAC3XJ8XEVM Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高速 DAC (> 10MSPS)
DAC37J82 双通道、16 位、1.6GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC37J84 四通道 16 位 1.6GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC38J82 双通道、16 位、2.5GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC38J84 四通道 16 位 2.5GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC39J82 双通道、16 位、2.8GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC39J84 四通道 16 位 2.8GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
硬件开发
评估板
DAC37J82EVM DAC37J82 双通道 16 位 1.6GSPS 1x-16x 内插 DAC 评估模块 DAC37J84EVM DAC37J84 四通道 16 位 1.6GSPS 1x-16x 内插 DAC 评估模块 DAC38J82EVM DAC38J82 双通道 16 位、2.5GSPS、1x-16x 内插数模转换器 EVM DAC38J84EVM DAC38J84 四通道 16 位 2.5GSPS 1x-16x 内插 DAC 评估模块 DAC39J82EVM DAC39J82 双通道 16 位、2.8GSPS、1x-16x 内插数模转换器 EVM DAC39J84EVM DAC39J84 四通道 16 位 2.8GSPS 1x-16x 内插数模转换器 EVM
仿真模型

DAC38J84 IBIS Model

SLAM197.ZIP (50 KB) - IBIS Model
仿真模型

DAC38RF8x IBIS-AMI Model (Rev. A)

SLAM343A.ZIP (24658 KB) - IBIS-AMI Model
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
TIDA-00996 — 同步多变送器参考设计:多个 DAC 实现时间对准的方法

要进一步扩大现代移动通信系统的范围并提高其数据速率和可靠性,系统设计人员可继续将更多的重心放在多天线发送器系统上,以实现空间分集和空间多路复用。这些实现可进一步补偿传输介质的路径损失和多路径效应。这些实现还可能扩大范围并提高数据速率和可靠性。采用波束成形技术的多天线系统还有助于更好地集中发送器能量,系统可能在扩大发送器范围的同时减小天线尺寸。更多移动通信系统和雷达系统开始在其设计中采用多天线发送器。

对于这些多天线发送器实现,每个发送器需要使用数模转换器 (DAC),以便对数字位进行射频传输。还必须及时同步多个发送器及其关联的天线。该设计可利用 JESD204B 子类 1 类型 (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00335 — 高带宽、高频发送器参考设计

该设计说明了如何对电路进行改型才能支持使用电流源 DAC(如带 TRF3704 调制器的 DAC38J84)的高带宽或高频率应用。TRF3704 是 6 GHz 调制器,能支持宽 BB 带宽。DAC38J84 是 2.5 GSPS 转换器,能支持 600 MHz 基带带宽。该组合可帮助高端通信系统在以前无法达到的频率和带宽下工作。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCCSP (AAV) 144 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频