ZHCAF29 March 2025 AM62L
许多处理器 IO 都支持功能的多路复用。可以从多种功能中选择 IO 功能。处理器特定数据表的引脚属性 表的信号名称 列中枚举了每个焊盘上可用的功能列表。
通过相关焊盘配置寄存器的 MUXMODE 字段选择所需的功能。这些寄存器(PADCFG_CTRL0_CFG0_PADCONFIG0 到 PADCFG_CTRL0_CFG0_PADCONFIG146)控制处理器主域中 IO 信号的多路复用。
处理器特定 TRM 的焊盘配置寄存器 一节中的焊盘配置 PADCONFIG 寄存器 表汇总了所有 PADCONFIG 寄存器的位字段复位值。配置 PADCONFIG 寄存器时,请遵循表末尾列出的注释。在与相应 PADCONFIG 寄存器关联的引脚没有有效逻辑状态的情况下,切勿设置 RXACTIVE 位。悬空输入可能会损坏处理器或影响可靠性。