ZHCAF29 March 2025 AM62L
RESETSTATz 是主域热复位状态输出。当复位状态输出 RESETSTATz 用于驱动所连接器件的复位输入 (/reset) 时,建议为复位状态输出采用下拉电阻器,以便在上电与复位期间将所连接器件置为有效(保持所连接器件处于复位状态)。
RESETSTATz 可用于通过复位功能(eMMC、OSPI 或 EPHY)或 SD 卡电源开关来复位板载存储器或外设。RESETSTATz 可用于在复位期间锁存硬件搭接配置,包括锁存以太网 PHY 搭接配置。
在不使用时将复位状态输出连接到测试点以进行测试或用于未来优化。可选择提供一个下拉电阻,并且此下拉电阻可以是 DNI。