ZHCAF29 March 2025 AM62L
如果在定制电路板设计期间需要进行位交换,则允许在数据字节内进行位交换,以及在某些限制条件下交换 0/1 字节。请勿将 DM 和 DQS 位与任何其他信号交换。不允许对地址位或控制位进行位交换。
有关更多信息,请参阅 AM62x DDR 电路板设计和布局布线指南 的 DDR4 电路板设计和布局布线指南 一章中的位交换 一节。
根据位交换的变化更新原理图,以供今后参考或重复使用。