ZHCAF29 March 2025 AM62L
LVCMOS 输入指定了压摆率要求。不建议将慢速斜升信号直接连接到 LVCMOS 输入或 LVCMOS 输入端的电容器。当施加慢速斜升输入时,CMOS 输入会产生击穿电流,当输入为 1/2 Vs 时,该电流将从 VDD 通过部分导通的 P 沟道晶体管和部分导通的 N 沟道晶体管流向 VSS。累积的慢速斜升会导致性能或可靠性问题。
LVCMOS 输出缓冲器不适用于驱动大型容性负载。当 LVCMOS 类型 IO 配置为输出并连接到电容器时,请遵循数据表建议的允许电容值或添加串联电阻器以限制 IO 电流或执行仿真。