ZHCAF29 March 2025 AM62L
检查并验证定制原理图设计的以下内容:
复位期间处理器 IO 缓冲器关闭。对于任何处理器或可悬空的所连接器件 IO,建议使用外部上拉电阻。所有数据和命令信号都建议使用上拉电阻。当使用(提高抗噪性)外部上拉电阻时,验证是否未配置内部上拉电阻。
定制原理图设计请遵循以下列表:
由于 SD 卡没有复位引脚,因此对 SD 卡进行下电上电是将其恢复到 3.3V 模式的唯一方法。IO 组电源的处理器 IO 电源应与 SD 卡一起断电、上电和切换电压。操作为电路提供信号的电路和软件驱动程序可验证两个器件是否关断或导通,以及是否同时在相同的 IO 电压下运行。