ZHCAF29 March 2025 AM62L
建议将 ADC0 模拟电源 VDDA_ADC0 连接到处理器特定数据表中建议的电源导轨。
ADC0 输入不具有失效防护功能。不建议也不允许在处理器 ADC 电源斜升之前向任何 ADC0 输入施加电压(超过绝对最大额定值)。施加的输入(基于输入电平)可能导致处理器电源导轨上出现残余电压,从而可能导致电路板启动问题。请参阅处理器特定数据表的绝对最大额定值表。如果需要监控处理器电源斜升之前可用的电源轨,建议通过一个开关将这些输入连接到 ADC0。该开关既可由处理器 GPIO 控制,也可由来自任何电源(包括 PMIC)的电源正常信号控制。