ZHCAF29 March 2025 AM62L
以下外设实现了 IOSET:UART、MCAN、MCSPI、MCASP、I2C。确保在定制设计中使用正确的 IOSET。
时序闭合基于 IOSET。
验证所连接处理器外设的 IO(固定电压或双电压)所参考的 IO 组的 IO 电源是否与所连接器件的 IO 电压电平兼容。建议将所连接器件的 IO 电源和由所连接处理器外设 IO 所参考的 IO 组的 IO 电源连接到同一电源。
有关支持的 MCAN 实例数,请参阅处理器特定数据表。处理器的 MCAN 接口包括外部 MCAN 收发器。
使用外部收发器时,使外部接口信号 IO 电平与 IO 组电压电平的双电压 IO 电源匹配。
提供 MCAN 收发器所需的端接。
建议在接口信号上(靠近源极的位置)配置串联电阻,用于隔离或调试。