ZHCAF29 March 2025 AM62L
直流拉电流输出需要保持小于定义的最大 IOH 和 IOL 值,以实现相应电气特性 表中定义的 VOL 最大值和 VOH 最小值。建议拉电流或灌电流不应超过处理器特定数据表中定义的限制,并且首选直流拉电流或灌电流应明显小于这些限制,以免增加散热或带来其他问题。
这些高电流电平的开关会产生电气噪声,这些噪声会耦合到其他电路,从而需要在相应的 IO 电源导轨上使用额外的去耦电容器。