ZHCAF29 March 2025 AM62L
建议将 USB 电源 VDDA_CORE_USB(USB0 和 USB1 内核电源)、VDDA_1P8_USB(USB0 和 USB1 1.8V 模拟电源)和 VDDA_3P3_USB(USB0 和 USB1 3.3V 模拟电源)连接到器件特定数据表中推荐的电源轨。
直接连接 USBn_DM (n = 0-1) 和 USBn_DP (n = 0-1) 信号(无需任何串联电阻器或滤波电容器)。使用不包含任何残桩或测试点的布线对 USBn 信号进行布线。
在 USBn_RCALIB(n=0-1)(靠近处理器 RCALIB 引脚)与 VSS 之间连接一个电阻器。有关建议电阻值和容差,请参阅处理器特定数据表。