ZHCAF29 March 2025 AM62L
EXT_REFCLK1 引脚通过布线连接至时钟多路复用器,作为计时器模块 (DMTIMER/WDT)、安全子系统中的 DMTIMER (SMS)、MCAN 和 CPTS(时间戳模块)的可选输入时钟源。EXT_REFCLK1 适用于应用需要将特定时钟频率馈送到计时器模块的情况。一个应用示例是时间同步或由于时钟质量原因。
当 EXT_REFCLK1 用作时钟源时,根据外部时钟的可用性,建议下拉电阻。