ZHCAF29 March 2025 AM62L
每个双电压 IO 组的 IO 电源 (VDDSHVx [x = 0-4]) 为一组固定的 IO(外设)供电。将 3.3V/1.8V 电源电压连接到 IO 组的每个双电压 IO 电源 (VDDSHV0、VDDSHV1);或将动态切换的 3.3V/1.8V 电源电压连接到 IO 组的每个双电压 IO 电源(VDDSHV2、VDDSHV3、VDDSHV4)。
VDDSHV2、VDDSHV3 和 VDDSHV4 旨在支持在不依赖于其他电源导轨的情况下完成上电、下电或动态电压切换。动态电压切换功能是支持 UHS-I SD 卡所必需的。
为处理器 IO 实现了 SDIO 或 LVCMOS 类型 IO 缓冲器。IO 电源要求取决于 IO 缓冲器类型。
根据所选的存储器类型(DDR4 或 LPDDR4),DDR PHY 的 IO 电源应按照 ROC 进行连接。