ZHCAF29A March 2025 – May 2026 AM62L
建议配置由软件使能(控制)的电源开关(负载开关)来为 SD 卡提供电源 (VDD)。一个固定的 3.3V 电源(处理器 IO 电源)作为电源开关的电源输入进行连接。
使用电源开关可以对 SD 卡电源进行下电上电(因为复位电源开关是复位 SD 卡的唯一方法),并将 SD 卡复位为使用 UHS-I SD 卡时的默认状态。
建议使用双输入“与运算”逻辑来实现 SD 卡电源开关使能和复位逻辑,因为“与运算”逻辑提供了灵活性,能够在包括本地复位在内的所有处理器复位条件下复位所连接器件(适用于所连接器件无响应且需要在不进行下电上电的情况下复位的情形)。处理器 GPIO 作为其中一个输入连接到与门,在“与运算”逻辑与门附近提供上拉电阻器(10kΩ 或 47kΩ)(以支持 SD 卡引导)并提供 0Ω,以隔离 GPIO 输出用于测试或调试。与门的另一个输入是 MAIN 域热复位状态输出 (RESETSTATz)。
建议将为 SD 卡电源供电的外部电源开关默认设为 ON(供电状态)以支持 SD 卡引导。
有关实现的信息,请参阅处理器特定 EVM。