ZHCAF29 March 2025 AM62L
以下外设实现了 IOSET:UART、MCAN、MCSPI、MCASP、I2C。确保在定制设计中使用正确的 IOSET。
时序闭合基于 IOSET。
验证所连接处理器外设的 IO(固定电压或双电压)所参考的 IO 组的 IO 电源是否与所连接器件的 IO 电压电平兼容。建议将所连接器件的 IO 电源和由所连接处理器外设 IO 所参考的 IO 组的 IO 电源连接到同一电源。
验证应用是否需要完全符合 I2C 总线规范的 I2C 接口。I2C2(仅当使用具有 I2C OD FS 缓冲器类型的所选器件封装引脚时。例如 ANB 封装的 B8、D8)是真正的开漏输出型缓冲器,具有失效防护且完全符合 I2C 规范。I2C 可以支持 3.4Mbps I2C 运行(当 IO 缓冲器(接口)在 1.8V 下运行时)。
请参阅处理器特定数据表的引脚连接要求 一节。建议使用上拉电阻(4.7kΩ,测试后调节)。
当开漏输出型缓冲器 I2C 接口被拉至 3.3V 电源时,IO 具有指定的压摆率要求。可使用 RC 来限制压摆率。有关 RC 实现,请参阅 EVM 原理图了解实现方式。
有关更多信息,请参阅将电源轨连接到上拉电阻 一节。
如果需要额外的 I2C 接口,请使用 I2C0、I2C1、I2C3、WKUP_I2C0 和 I2C2 接口(使用具有 I2C OD FS 缓冲类型的封装引脚时除外)。
如果需要额外的 I2C 接口,请使用 I2C0-3 接口(使用具有 I2C OD FS 缓冲类型的封装引脚时除外)和 WKPU_I2C0 仿真开漏输出型 I2C 接口。仿真开漏输出 I2C 接口不完全符合 I2C 规范,尤其是下降沿的速度很快 (< 2ns)。
连接到仿真开漏输出型 I2C 接口端口的所有器件都需要在下降时间更短的情况下正常运行。仿真开漏输出型 I2C 接口端口支持 100kHz 和 400kHz 运行频率。为 I2C 接口配置 IO 时,建议对 I2C 信号使用上拉电阻。使用尽可能短的残桩连接上拉电阻。
使用串联电阻器来控制下降沿压率。该值取决于定制电路板设计并建议在测试中最终确定。
如需更多信息,请参阅常见问题解答:[常见问题解答] AM62L:定制电路板硬件设计 — I2C 接口
如果计划使用 TI 提供的软件,请将推荐的处理器 I2C 接口连接到 PMIC,因为 WKUP_I2C0 是用于 PMIC 控制的 I2C 接口。
定制电路板设计期间,请参阅处理器特定数据表的时序和开关特性 - I2C 部分的例外情况。请注意数据表中模拟 I2C 接口的例外情况。添加低通滤波器以减少下降时间或接口速度,从而匹配时序。