ZHCAF29 March 2025 AM62L
许多 TI EPHY 在复位期间将输出配置为输入,并在释放处理器复位时在配置 (strap) 输入上采集配置(通过电阻进行引脚搭接)信息。在也连接到处理器 IO 的配置 (strap) 输入 (IO) 上需要适当的上拉或下拉。处理器特定 EVM 上使用的 TI EPHY 结合使用了上拉和下拉电阻,从而可以使用每个引脚来配置多种配置模式。在处理器复位期间,IO 缓冲器和内部上拉或下拉电阻处于禁用状态,这样就尽可能减少了 EPHY 向处理器输入缓冲器施加 1/2 Vs 电势的问题。启用任何相关的处理器输入缓冲器之前,需要将 EPHY 从复位状态配置为正常状态,以驱动有效的逻辑状态。