ZHCAF29 March 2025 AM62L
当 JTAG 接口连接到不止一个附加器件时,建议对时钟和信号进行缓冲。即使对于单个器件的实现,也建议进行时钟缓冲。有关实现的信息,请参阅处理器特定 EVM。
如果使用跟踪操作,请将 TRC_DATAn 信号直接连接到仿真连接器。所有 TRC_DATAn 信号都与其他信号进行引脚多路复用。使用跟踪功能或 GPMC 接口。TRC_DATAn 信号的短连接和偏差匹配连接(电路板引线)用于跟踪功能。跟踪信号基于 VDDSHV0,并且可能具有与其他 JTAG 信号不同的电源电压。更多有关 TRC/EMU 设计和布局的建议,请参阅仿真和跟踪接头技术参考手册。XDS 目标连接指南 中提供了摘要。
如果使用边界扫描,请将 EMU0 和 EMU1 引脚直接连接到 JTAG 连接器。
要确保 JTAG 接口的正确实施,请参阅仿真和跟踪接头技术参考手册 和 XDS 目标连接指南。