ZHCAF29 March 2025 AM62L
这要求 VDD_RTC 在 VDD_CORE 之前斜升并在 VDD_CORE 之后斜降。用于生成 VDD_RTC 的分立式 LDO 的输入端使用了一个二极管。如果没有二极管,当出现不受控制的断电(例如系统电源断电或与电路板断开连接)时,VDD_RTC 电源导轨可能会与 VDD_CORE 同时下降或在其之前下降。
VDD_RTC 电源域消耗的功率不大,因此当通过二极管将 VDD_RTC 与输入电源隔离时,VDD_RTC LDO 上的输入电容器可以长时间维持 VDD_RTC 导轨的有效性。