ZHCAF29A March 2025 – May 2026 AM62L
有关连接处理器 IO,请参阅处理器特定数据表的引脚连接要求一节结尾的注释。
该处理器系列支持 MAIN 域中的一个通用输入/输出 GPIO 模块实例 (GPIO0) 和 Wakeup 域中的一个 GPIO 模块实例 (WKUP_GPIO0)。GPIO 模块支持可配置为输入或输出的信号(引脚)。当配置为输出时,软件可以对内部寄存器进行写入来控制输出引脚上驱动的状态。当配置为输入时,软件可以通过读取内部寄存器的来读取输入的状态。此外,GPIO 外设可以在不同的中断/事件生成模式下生成主机 CPU 中断和 DMA 同步事件。处理器特定数据表的引脚属性 和信号说明 两节提供了有关处理器引脚的信息,这些引脚可配置为支持 LVCMOS 和 SDIO IO 缓冲器类型的 GPIO(推挽输出类型)。引脚属性一节还介绍了处理器支持的其他类型 IO。
请参阅以下常见问题解答: