ZHCAF29 March 2025 AM62L
请参阅 TI.com 上的 AM62L 产品页面,了解建议的分立式电源架构。
请参阅 EVM 原理图,了解如何使用 LDO 实现 RTC 电源和使用 DC/DC 转换器生成 3.3V 主电源。
AM62L 产品页面提供了有关可用电源架构的更新信息。
在考虑分立式电源架构实现时,可以参考以下部分:
电源架构基于分立式 DC/DC 转换器和 LDO。电源序列通过使用电源正常输出和离散逻辑来实现。
考虑使用定制分立式电源架构时,请注意数据表中指定的所有处理器电源斜升后振荡器启动的 PORz (L->H) 保持时间(延迟)要求。
PORz 需要在加电期间保持低电平(激活状态),直到所有处理器电源有效(使用外部晶体电路),并额外保持最短 9.5ms 的延迟;或 PORz 保持低电平(激活状态),直到所有处理器电源有效且外部时钟稳定(使用外部 LVCMOS 时钟源时),并额外保持最短 1.2μs 的延迟。