ZHCAF29 March 2025 AM62L
检查并验证定制原理图设计的以下内容:
复位期间处理器 IO 缓冲器关闭。对于任何处理器或可悬空的所连接器件 IO,建议使用外部上拉电阻。
所有数据和命令信号都建议使用上拉电阻。当使用(提高抗噪性)外部上拉电阻时,验证是否未配置内部上拉电阻。作为一种良好的设计实践,当内部拉电阻意外启用时,建议使用 47kΩ 上拉电阻以使上拉电阻值处于 SDIO 规格范围内。对于 47kΩ,产生的拉电阻仍在指定范围内。
定制原理图设计请遵循以下列表: