ZHCAF29 March 2025 AM62L
建议使用双输入“与运算”逻辑来实现所连接器件的复位。处理器通用输入/输出 (GPIO) 连接到与门输入,在输入端附近提供上拉电阻(以支持引导)和 0Ω 配置,以隔离 GPIO 用于测试或调试。与门的另一个输入是主域热复位状态输出 (RESETSTATz)。
当使用多个 EPHY 时,提供单独复位 EPHY 的配置。
建议根据 EPHY 复位输入引脚配置,在“与运算”逻辑的输出端使用上拉或下拉电阻。在相应时钟有效后,EPHY 需要保持在复位状态,持续指定的最短复位保持时间。
如果不使用“与运算”逻辑且使用处理器主域热复位状态输出 (RESETSTATz) 来复位所连接器件,请将所连接器件的 IO 电压电平与 RESETSTATz IO 电压电平匹配。建议使用电平转换器来匹配 RESETSTATz 和连接的 RESET 输入的 IO 电压电平。