ZHCAF29 March 2025 AM62L
建议为处理器外设添加必要的设计注释。例如,USB2.0 接口、以太网接口、显示接口 (DSI0)、eMMC、OSPI、SD 和其他可用的处理器外设。添加的注释可能包括电路板引导模式配置、串联和并联电阻的放置、去耦和大容量电容器的放置。
考虑将所需或适用的设计说明添加到处理器连接的器件和板载器件。
标记所有差分信号和关键信号并指定目标阻抗(根据需要)。请参见以下示例:
请参阅以下常见问题解答:
[常见问题解答] AM625:针对特定外设的 PCB 模式建议
AM6442:MMCSD0 (eMMC)和 MMCSD1(SD 卡)的 PCB 布局指南
常见问题解答是通用的,也可用于 AM62Lx 处理器系列。