ZHCAF29 March 2025 AM62L
建议将常开电源连接到 VDDS_RTC (1.8V) 和 VDD_RTC (0.75V)。VDDS_RTC 和 VDD_RTC 需要在 RTC_PORz 释放之前通电。VDDS_RTC 和 VDD_RTC 的时序控制:VDDS_RTC 和 VDD_RTC 之间没有时序要求。
AM62Lx 处理器唯一的严格排序要求是 VDD_RTC 应在 VDD_CORE 之前上电,并在 VDD_CORE 之后下电。
根据处理器特定数据表建议,需要将有效时钟源连接到 LFOSC0_XI 和 LFOSC0_XO(晶体)或 LFOSC0_XI (LVCMOS)。