ZHCAF29 March 2025 AM62L
当不使用 USB0 和/或 USB1 时,接口信号和 USB 电源有特定的连接要求。
有关连接接口信号和 USB 电源引脚的信息,请参阅处理器特定数据表的引脚连接要求一节。
建议通过单独的 0Ω 电阻将 USB 电源(VDDA_CORE_USB、VDDA_1P8_USB 和 VDDA_3P3_USB)连接到 VSS。
如果使用 USB0 或 USB1 进行未来扩展,请使用尽可能短的布线来连接信号(USBn_DM、USBn_DP、USBn_RCALIB 和 USBn_VBUS),并连接至测试点或连接器。此外,建议提供连接所需的 USB 电源的配置。