ZHCAF29 March 2025 AM62L
CPSW3G0 接口信号以 VDDS0(GENERAL0 IO 组的 IO 电源)为基准。VDDS0 的 IO 电平为固定的 1.8V。
CPSW3G0 支持 RGMII(10、100、1000)和 RMII(10、100)接口。
验证所选处理器 OPN 的 CPSW3G0 功能的可用性。
验证所连接处理器外设的 IO(固定电压或双电压)所参考的 IO 组的 IO 电源是否与所连接器件的 IO 电压电平兼容。建议将所连接器件的 IO 电源和由所连接处理器外设 IO 所参考的 IO 组的 IO 电源连接到同一电源。