ZHCAF29 March 2025 AM62L
如需连接 JTAG 和 EMU 信号,请参阅处理器特定数据表的引脚连接要求 一节。
在定制电路板设计期间,为支持早期原型调试,TI 建议至少配置一个连接到测试点的最小 JTAG 端口(包括 EMU0/1)或配置一个接头封装。JTAG 元件在电路板的量产版本中可以是 DNI 状态。此外,还需提供相应配置,以便根据引脚连接要求 一节添加建议拉电阻以及外部 ESD 保护。