ZHCAF29 March 2025 AM62L
根据建议操作条件 (ROC) 表中定义的有效的操作范围,VDD_CORE、VDDA_CORE_DSI、VDDA_CORE_DSI_CLK、VDDA_CORE_USB 和 VDDA_DDR_PLL0 应设置为在 0.75V 下工作,并且这些电源导轨应当由同一个电源提供。请务必注意确保 VDD_CORE 和 VDDA_CORE_USB 之间的电压差处于 +/- 1% 之内。
建议始终连接 VDDS_OSC0 电源。
该处理器包含多个模拟电源引脚,这些引脚可为 VDDS_OSC0、VDDA_PLL0、VDDA_PLL1、VDDA_ADC、VDDA_1P8_DSI 和 VDDA_1P8_USB 等敏感模拟电路供电。建议使用滤波铁氧体电源。
更多信息,请参阅处理器特定数据表的建议运行条件 部分和电源时序 部分。