ZHCAF29 March 2025 AM62L
建议根据处理器特定数据表的引脚连接要求 一节的说明连接 JTAG(TDI、TCK、TMS 和 TRSTn)和 EMU(EMU0 和 EMU1)信号。
或者,在 TDO(靠近处理器)信号上连接串联电阻 (22Ω),以匹配缓冲器阻抗。当信号连接到外部连接器时,建议为所有 JTAG 和 EMU 信号添加外部 ESD 保护。EMU 0/1 信号支持冷复位 (PORz) 后的引导顺序调试。
TDO 的上拉为可选项,取决于所使用的调试器。
请参阅处理器特定 TRM 的片上调试 一章。
欲了解更多信息,请参阅以下常见问题解答:
常见问题解答是通用的,也可用于 AM62Lx 处理器系列。