ZHCAF29 March 2025 AM62L
建议对以太网 MAC 接口信号使用串联电阻。使用尽可能小的封装(0402 或更小)并将串联电阻靠近源极放置。首先,将用于 TDn 信号的串联电阻器(0Ω 或 22Ω)放置在处理器引脚附近。对于 RDn 信号,可以使用 EPHY 的内部阻抗控制。如果空间不受限制,建议在 RDn 信号上提供外部串联电阻 (0Ω) 配置。
EPHY 的中断输出可以连接到处理器 EXTINTn(中断)引脚。建议为 EXTINTn 连接一个靠近处理器的上拉电阻。