ZHCAF29 March 2025 AM62L
USB0 接口支持 USB DFU 引导模式。当 USB0 配置为器件固件升级 (DFU) 引导模式时。不建议将永久或开关式 3.3V 电源直接连接到 USB0_VBUS 引脚。由于在没有电阻分压器的情况下连接电源会违反失效防护运行,因此不建议将永久电源(等于分压器值)连接到 USB0_VBUS 引脚。
根据处理器特定数据表中的建议,建议通过 USB 连接器连接的主机的 5V 电源(开关式)通过电阻分压器连接到 USB0_VBUS 引脚。如果定制电路板设计中的 VBUS 电势不会 > 5.5V,且电源为板载电源,则可删除齐纳二极管,将两个电阻合并为一个 20kΩ 电阻,用于 USB VBUS 检测分压器、钳位电路。