验证以下引脚属性:
- 处理器引脚标签对应于处理器特定数据表的引脚属性 部分中列出的正确引脚编号。在符号中保留数据表名称,并根据应用用例更改功能(网)名称。
- 连接到处理器电源引脚的电源电压处于建议运行条件 内。
- 原理图中显示了处理器的所有引脚(按功能分组并具有单独的符号块,包括保留的引脚),以更大程度地减少工具相关错误和功能错误。
- 大多数处理器 IO TX(输出)和 RX(输入)缓冲器和上拉电阻器在复位期间关闭。建议使用外部拉电阻将任何所连接器件的输入保持在有效逻辑状态,直到软件在连接了 TP 或布线并且未主动驱动 IO 时初始化 IO。是否使用拉电阻取决于所连接器件的 IO 能力。
- 为了提高定制电路板的性能,建议实现对电压、电流或温度的外部监控。
有关处理器特定数据表引脚属性的相关问题,请参阅常见问题解答。
[常见问题解答] AM625/AM623/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 — 数据表引脚属性及引脚连接相关问题
常见问题解答是通用的,也可用于 AM62Lx 处理器系列。