SPRUJ28C november 2021 – june 2023 AM68 , AM68A , TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1
Tx PDMA Channel | PDMA Input | Source Event | Function | Trigger Type | Data FIFO Address |
---|---|---|---|---|---|
8000 | SPI_MCU_1_TX_0 | MCU_MCSPI1_DMA_WRITE_EVENT_0 | XY | Edge | 4031 0138h |
8001 | SPI_MCU_1_TX_1 | MCU_MCSPI1_DMA_WRITE_EVENT_1 | XY | Edge | 4031 014Ch |
8002 | SPI_MCU_1_TX_2 | MCU_MCSPI1_DMA_WRITE_EVENT_2 | XY | Edge | 4031 0160h |
8003 | SPI_MCU_1_TX_3 | MCU_MCSPI1_DMA_WRITE_EVENT_3 | XY | Edge | 4031 0174h |
8004 | SPI_MCU_2_TX_0 | MCU_MCSPI1_DMA_WRITE_EVENT_0 | XY | Edge | 4032 0138h |
8005 | SPI_MCU_2_TX_1 | MCU_MCSPI1_DMA_WRITE_EVENT_1 | XY | Edge | 4032 014Ch |
8006 | SPI_MCU_2_TX_2 | MCU_MCSPI1_DMA_WRITE_EVENT_2 | XY | Edge | 4032 0160h |
8007 | SPI_MCU_2_TX_3 | MCU_MCSPI1_DMA_WRITE_EVENT_3 | XY | Edge | 4032 0174h |
Rx PDMA Channel | PDMA Input | Source Event | Channel Type | Trigger Type | Data FIFO Address |
---|---|---|---|---|---|
0 | SPI_MCU_1_RX_0 | MCU_MCSPI1_DMA_READ_EVENT_0 | XY | Edge | 4031 013Ch |
1 | SPI_MCU_1_RX_1 | MCU_MCSPI1_DMA_READ_EVENT_1 | XY | Edge | 4031 0150h |
2 | SPI_MCU_1_RX_2 | MCU_MCSPI1_DMA_READ_EVENT_2 | XY | Edge | 4031 0164h |
3 | SPI_MCU_1_RX_3 | MCU_MCSPI1_DMA_READ_EVENT_3 | XY | Edge | 4031 0178h |
4 | SPI_MCU_2_RX_0 | MCU_MCSPI1_DMA_READ_EVENT_0 | XY | Edge | 4032 013Ch |
5 | SPI_MCU_2_RX_1 | MCU_MCSPI1_DMA_READ_EVENT_1 | XY | Edge | 4032 0150h |
6 | SPI_MCU_2_RX_2 | MCU_MCSPI1_DMA_READ_EVENT_2 | XY | Edge | 4032 0164h |
7 | SPI_MCU_2_RX_3 | MCU_MCSPI1_DMA_READ_EVENT_3 | XY | Edge | 4032 0178h |