ZHCAD70C June 2021 – September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
如果使用单个器件(1 X 16 位),请考虑遵循点对点布线拓扑。
点对点拓扑实现总结:
可以使用电阻分压器(2 个建议值为 1kΩ、1% 的电阻串联到 VDDS_DDR 和 VSS)生成 VREFCA,使滤波电容器(建议值为 0.1uF)连接在两个电阻之间,其他去耦电容器连接到靠近器件的 VREFCA 引脚。
使用了两个器件(2 X 8 位)时,建议遵循飞越式布线拓扑。
飞越式布线拓扑实现总结: