ZHCAD70C June 2021 – September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
建议对以太网 MAC 接口信号使用串联电阻 (22Ω)。使用尽可能小的封装(0402 或更小)并尽可能靠近源极放置。首先,将用于 TX 信号的串联电阻 (22Ω) 放置在处理器引脚附近。对于 RX 信号,可以使用 EPHY 内部串联电阻。建议在 RX 信号上提供外部串联电阻 (0Ω) 配置。
以太网 PHY 的中断输出可以连接到处理器 EXTINTn(中断)引脚。对于靠近处理器的 EXTINTn 输入,建议使用上拉电阻。当 PCB 布线已连接且未由外部输入主动驱动时,建议连接外部上拉电阻。这是具有失效防护的输入。