ZHCAD70C June 2021 – September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
引导模式输入不具有在处理器上电或复位期间激活的内部上拉或下拉电阻。建议连接外部上拉或下拉电阻以设置所需的引导模式。
如果使用 DIP 开关,建议使用 470Ω(上拉电阻)和 47Ω(下拉电阻)的电阻分压比来提高噪声性能。
如果不使用 DIP 开关,建议使用标准电阻(上拉和下拉电阻的阻值相同),例如:10kΩ 或类似电阻,因为使用了上拉或下拉电阻。
建议端接(上拉或下拉电阻)标记为“保留”或未使用的引导模式引脚。
为实现调试、设计灵活性和未来增强功能,建议为所有具有配置功能的引导模式引脚添加上拉和下拉电阻配置。为每个引导模式引脚安装上拉或下拉电阻。不建议也不允许将引导模式引脚直接接地或连接到电源,因为这些 IO 具有备用配置,可能会有意或无意地配置为输出。
根据应用要求,可以使用仅在复位处于有效状态(低电平)时驱动的缓冲器向处理器提供引导配置。
如果在正常运行期间将处理器 IO 配置为输出,建议在缓冲器的输出端使用限流串联电阻(约 1kΩ)。有关实现的信息,请参阅器件特定 EVM。