ZHCAD70C June 2021 – September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
VBUS 电源由外部主机供电。器件运行的 USB 标准建议将 < 10μF 的电容器连接到靠近 USB B 型连接器的 VBUS。
在连接到 USB0_VBUS 引脚之前,请按照器件特定数据表的 USB VBUS 设计指南 部分调节 USB VBUS 电压(USB 接口连接器附近的电源)。
根据用例,如果完全确定电路板不会遇到高于 5.5V(板载供电)的 VBUS 信号电势,则可以移除齐纳二极管。
建议将 USB0_ID 引脚悬空。