ZHCAD70C June 2021 – September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
建议通过一个外部电阻分压器 (0.45V ± 3%) 将为电路板供电的主电压(3.3V 或 5V 或更高)连接到 VMON_VSYS 引脚,以提供早期电源故障指示。如器件特定数据表的系统电源监测设计指南 部分所述,考虑在连接到处理器输入的分压器输出端实施噪声滤波器(电容器)。
将 VMON_1P8_SOC、VMON_1P8_MCU、VMON_3P3_SOC 和 VMON_3P3_MCU 引脚直接连接到各自的电源。有关允许的电源电压范围,请参阅器件特定数据表的建议运行条件 部分。
VMON_VSYS、VMON_1P8_MCU、VMON_1P8_SOC、VMON_3P3_MCU 和 VMON_3P3_SOC 是失效防护输入。
对于 VMON_VSYS,当遵循器件特定数据表的系统电源监测设计指南 一节中的建议时,失效防护条件有效。
对于其他 VMON 引脚,当连接的电源电压在器件特定数据表的建议运行条件 或绝对最大额定值 范围内时,失效防护条件有效。