ZHCAD70C June 2021 – September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
验证 UART 接口应用要求(外部接口或调试)和配置(2 线或 4 线带流量控制)。有关支持的实例数,请参阅器件特定数据表。
使用外部收发器时,请确保外部接口信号电平与双电压 IO 电源电压电平匹配。
考虑在接口信号(靠近源极)上配置串联电阻以进行调试或隔离。建议在 UART 接收引脚(UART0..6_RXD、MCU_UART0..1_RXD)上添加上拉电阻。
如果处理器的接口信号直接连接到外部连接器,建议使用外部 ESD 保护。
UART 接口经常连接错误。确保按如下方式连接信号:
如果使用了其他接口信号,请验证连接。