ZHCAD70C June 2021 – September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
处理器的 MMC1 IO 接口(CMD、CLK 和数据)由 VDDSHV5(双电压 IO)电源轨(IO 组 5 的 IO 电源)供电。
VDDSHV5 支持上电、下电或不依赖于其他电源的动态电源电压变化。
该处理器包括一个集成的 SDIO_LDO,在配置为用于 SD 卡接口时为 VDDSHV5 电源供电。下文复位部分所述电源开关的输出作为输入连接到 SDIO_LDO (VDDA_3P3_SDIO)。SDIO_LDO 的输出在上电期间为 3.3V,当软件准备好更改电源电压时,允许将该输出更改为 1.8V。SDIO_LDO 的输出由 V1P8_SIGNAL_ENA 位控制,默认为 3.3V 输出。
确保在 SDIO_LDO 引脚 (CAP_VDDSHV_MMC1) 的输出端提供建议的电容器。
SD 卡检测 (CD) 和写保护 (WP) 引脚连接到 VDDSHV0(双电压 IO)电源轨(IO 组 0 的 IO 电源)。
建议将同一电源轨连接到 VDDSHV0 以及 SD 卡的输入端 MMC1_SDCD 和 MMC1_SDWP。