ZHCAD70C June 2021 – September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
在电子保险丝编程期间,处理器 VPP(电子保险丝 ROM 编程电源)必须保持在建议运行条件 (ROC) 范围内,这一点非常重要。建议使用由更高电压的电源(2.5V 或 3.3V)供电的 LDO,因为该 LDO 将能够通过其串联导通晶体管来补偿压降,并在大电流瞬态期间保持正确的工作电压。可能需要在处理器 VPP 引脚附近使用本地大容量电容器来支持 LDO 瞬态响应。
使用 FET 作为开关或负载开关从固定的 1.8V 电源为 VPP 引脚供电可能会因大电流瞬态而出现问题。为确保处理器 VPP 引脚电源不会降至最小 ROC 值以下,建议对 VPP 实施进行表征。
更多信息,请参阅 [常见问题解答] AM625/AM623 定制电路板硬件设计 - 有关 VPP 电子保险丝编程电源选择和应用的问题。这是通用常见问题解答,可用于 AM64x/AM243x 处理器。