ZHCAD70C June 2021 – September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
USB0 接口支持引导。当 USB0 配置为 DFU 引导模式时,建议不要将 3.3V 电源(永久或开关式)连接到 USB0_VBUS 引脚。不允许将永久电源(相当于分压器值)连接到 USB0_VBUS。
根据器件特定数据表中的建议,建议通过 USB 连接器连接的主机的 5V 电源(开关式)通过电阻分压器连接到处理器。如果电路板始终不会施加大于 5.5V 的 VBUS 电势且电源为板载电源,则可以移除齐纳二极管,并使用 20kΩ 电阻代替 16.5kΩ 和 3.5kΩ 电阻。
USB0_VBUS 是失效防护输入。失效防护输入仅在 VBUS 电源通过建议的 VBUS 电源分压器电路连接时才有效。