ZHCAD70C June 2021 – September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
可使用分立式或集成式电源架构生成所选处理器的电源轨。
使用分立式电源架构可让您在设计和元件选型方面具有灵活性。电路板设计人员必须谨慎选择可提供所需负载电流、设置输出电压、电源斜坡、负载瞬态响应和电源时序控制的器件。
使用集成式电源架构 (PMIC) 可简化特定于处理器的电源设计。
PMIC 生成用于为处理器供电的所有通用电源,支持电源上电和断电时序控制、电源斜坡控制并满足所有处理器特定的电源要求。
除了 PMIC,还使用其他直流/直流转换器和 LDO,以根据用例生成额外的板载电源。
为使用不同电源架构生成板载电源而推荐的器件及相关配套资料汇总如下: