ZHCAD70C June 2021 – September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
MCU_PORz 是处理器的 MCU 域冷复位外部输入。建议在电源斜坡和振荡器启动期间将 MCU_PORz 拉至低电平。请遵循器件特定数据表的上电时序 图中建议的 MCU_PORz 复位时序要求。
对于 MCU_PORz(失效防护),可以施加 3.3V 输入,但输入阈值仍是 1.8V IO 电源电压 (VDDS_OSC) 的函数。
根据器件特定数据表的引脚连接要求 一节的说明,端接外部暖复位输入 MCU_RESETz 和 RESET_REQz。热复位输入(LVCMOS 类型 IO)有输入压摆率要求。由于输入斜坡较慢,因此不建议直接在输入端连接电容器。建议使用基于施密特触发的去抖逻辑。有关实施去抖逻辑的信息,请参阅器件特定 EVM 原理图。