ZHCAD70C June 2021 – September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
许多 TI EPHY 在复位期间将它们的输出配置为输入,并在处理器从复位状态释放时在这些输入上捕获配置(通过电阻进行引脚配置 (strap))信息。可能需要在这些也连接到处理器 IO 的输入 (IO) 上应用适当的上拉或下拉电阻。EVM 或 SK 上使用的 TI EPHY 结合使用了上拉和下拉电阻,从而可以使用每个引脚来配置多种配置模式。默认情况下,处理器输入缓冲器和内部上拉或下拉电阻处于禁用状态,这样就尽可能减少了 EPHY 向处理器输入缓冲器施加 1/2 Vs 电势的问题。启用任何相关的处理器输入缓冲器之前,需要将 EPHY 从复位状态配置为正常状态,以确保 EPHY 驱动有效的逻辑状态。